매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 21 12 283 2801
M12-MD IDC Female Staight 8Pole X-coded
M12-MD IDC Female Staight 8Pole X-coded

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 커넥터
직선형
암형
X-코딩
IDC 절연 이동 터미네이션
PA66
접점: 8
구리 합금 Ni 금도금 체결 측면
정격 전류: ‌0.5 A
아연 다이캐스트
나사 잠금
보호 등급: IP65 / IP67 체결 조건
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 21 12 283 2801
M12-MD IDC Female Staight 8Pole X-coded
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 스크류
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 IDC 절연 이동 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 X-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 전선 외부 직경 0.9 ... ‌1.6 mm
  • 정격 전류 ‌ 0.5 A
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 과전압 카테고리 III
  • 데이터 속도 ‌ 10 Gbit/s
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 5 ... 10.5 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) PA66
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 no requirements (flammable mass < 10g)
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-109
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 80 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140542617
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다