Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
8
Combinables
8
Tools
2
Codice prodotto: 21 03 896 2510
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
电缆连接器
直式
母头
L-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 896 2510
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
8
Combinables
8
Tools
2
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x FE插针
  • 特殊插针规格 FE插针
  • 编码 L-编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.5 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 63 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 17
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 6.6 ... 11.6 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-111
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 58 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227330
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta