配套产品
配套产品
Combinables
33
Кожухи
2
型号: 21 03 311 2510
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 311 2510
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
33
Кожухи
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент PCB adapter
  • Спецификация Straight
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип Female
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 5
  • Кодирование A-coding
  • Подробные данные Order housings separately
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 液晶聚合物 (LCP)
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镍表面镀金 界面端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 2.2 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140228689
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415