配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 21 03 339 2221
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 21 03 339 2221
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING T1 Industrial
    圆形连接器 M12
  • 原件 PCB连接器
  • 规格
    直式
    包含底座
    面板外部安装
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 2
  • 更多插针 +屏蔽
  • 连接长度 8 mm
  • 包装内容
    1 个 PCB 连接器 21 03 339 2201
    1 个底座 21 03 339 2001
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 600 MHz 带宽
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 测试电压UDC
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223493
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415