配套产品
配套产品
Combinables
38
Spare Part
1
型号: 21 03 381 4435
M12 PCB female D-coded angled IP20
M12 PCB female D-coded angled IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 4435
M12 PCB female D-coded angled IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
Spare Part
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    Acodado
    para montaje trasero
  • Descripción de capota/base Con agujero de fijación
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación codificación D
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 26 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228191
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较