配套产品
配套产品
Combinables
39
Capots/Embases
4
型号: 21 03 321 2418
M12 PCB receptacle female a-coded 4pol.
M12 PCB receptacle female a-coded 4pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 321 2418
M12 PCB receptacle female a-coded 4pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
Capots/Embases
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Adaptateur pour circuit imprimé
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Genre Femelle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage A
  • Détails Embases à commander séparément
  • Contenu du kit 60 pièces sur plateaux
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 60
  • Poids net 8,908 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140228054
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415