登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
33
Custodie
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 321 2518
型号: 21 03 321 2518
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 321 2518
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
Custodie
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettori circolari M12
Elemento
Adattatore per c.s.
Specifiche
Diritto
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Schermo
Schermato
Numero di poli
5
Codifica
Codifica A
Dettagli applicativi
Ordinare le custodie separatamente
Confezione
60 pezzi in blister
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
60 V
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
III
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
60
Peso netto
9,167 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140137776
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors