Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
备件
2
Cikkszám: 21 43 300 1501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M/F-SHLD
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M/F-SHLD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 43 300 1501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M/F-SHLD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
备件
2
Termékleírás
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 面板安装
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 5
  • 编码 K-编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 ‌ 600 V AC
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩
    ‌0.8 Nm 锁紧螺母
    ‌6 Nm 金属上壳/底座
  • 扳手规格 18
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP68
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 材料(插针) Brass
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-111
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227972
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás