配套产品
配套产品
Combinables
27
Ricambio
2
Lato apparato / Passa-parete
76
型号: 21 43 320 1800
M12-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M/F-SHLD
M12-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M/F-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
注释
比较
型号: 21 43 320 1800
M12-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M/F-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
27
备件
2
设备端 / 面板馈通
76
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 面板安装
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 A编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 ‌ 30 V AC/DC
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌6 Nm 金属上壳/底座
  • 扳手规格 18
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227965
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413