配套产品
配套产品 新
Combinables
17
备件
2
系统电缆
178
型号: 21 33 070 0853 005
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.5m
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
预装一端, EtherRail 电缆 (4x 2x AWG 24/7), 面板内部安装
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 33 070 0853 005
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
17
Pótalkatrész
2
Rendszerkábelek
178
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 PushPull
  • 原件 面板安装
  • 规格
    预装一端
    EtherRail 电缆 (4x 2x AWG 24/7)
    面板内部安装
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯结构 4x 2x AWG 24/7
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
  • 扳手规格 18
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 83 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140227880
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较