配套产品
配套产品 新
Contacts
1
Combinables
10
Spare Part
4
System Cables
16
型号: 21 03 821 2825
M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded
M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: ‌2 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2825
M12 PFT Crimp SD Female 8pole A-Coded
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
1
Combinables
10
Spare Part
4
System Cables
16
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation
    Slim Design
    PushPull
  • Element
    Kabelkonnektor
    Panelgennemføring
  • Specifikation til samling bagpå
Version
  • Termineringsmetode 压接针
  • Køn 母头
  • Afskærmning 屏蔽
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A编码
  • Låsetype
    螺钉锁扣
    PushPull
  • Detaljer 请单独订购压接针。
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 1.65 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel spænding
    30 V AC
    30 V DC
  • Nominel impulsspænding 0.8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌2 Nm 锁紧螺母
  • Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik) 15
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 5.7 ... 8.8 mm
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 有
  • California Proposition 65 stoffer
    铅
    镍
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140225701
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较