22
备件
2
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
M12
21 03 381 4852
型号: 21 03 381 4852
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
弯式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 4852
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
PushPull
Komponente
Leiterplattenadapter
Beschreibung
gewinkelt
inkl. Flanschdose
für Frontmontage
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (THR)
Geschlecht
Buchse
Schirmung
屏蔽
Kontaktanzahl
8
Kodierung
X-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
PushPull
Lieferumfang
一个托盘 30 个
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
0.5 A
Bemessungsspannung
50 V
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Überspannungskategorie
III
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
2 Nm 锁紧螺母
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
液晶聚合物 (LCP)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀金 界面端
Werkstoff Gehäuse
压铸锌
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-109
IEC 61076-2-010
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
30
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140228313
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found