22
备件
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 381 2853
型号: 21 03 381 2853
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 2853
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Konnektörler
系列
Yuvarlak konnektörler M12
标识
PushPull
原件
PCB adaptörü
规格
Düz
muhafaza dahil
önden montaj için
版本
接线方式
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
公母类型
Dişi
屏蔽
Ekransız
针数
8
编码
X kodlu
锁定类型
Vidalı kilitleme
PushPull
包装内容
Bir tepside 60 parça
技术参数
额定电流
0,5 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
0,8 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
过电压类别
III
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm Kilit somunu
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 birleştirme durumu
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
材料(插针)
Bakır alaşımı
表面(插针)
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
材料 (上壳/底座)
Çinko döküm
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
uyumlu
ELV 状态
uyumlu
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
İçermez
REACH 附件 XIV 物质
İçermez
REACH SVHC 物质
İçermez
加州 65 号提案物质
Evet
加州 65 号提案物质
Kurşun
Nikel
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
IEC 61076-2-010
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Evet
商业数据
包装尺寸
60
原产国
Romanya
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140228245
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found