登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
Tools
1
Piesă de schimb
2
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 03 861 1830
型号: 21 03 861 1830
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
额定电流: 6 A
压铸锌
PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 861 1830
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
Tools
1
Piesă de schimb
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
Circular connectors M12
Identificare
Power
Element
Cable connector
Specificație
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Male
Ecranare
Shielded
Număr de contacte
8
Contacte date
4
Număr contacte de putere
4
Codificare
Y-coding
Tip blocare
PushPull
Detalii
Please order crimp contacts separately.
Detalii
For Fast Ethernet applications only
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.13 ... 0.82 mm²
0.08 ... 0.25 mm² Data
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
AWG 28 ... AWG 23 Data
Curent nominal
6 A
Tensiune nominală
50 V
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Curent nominal
0.5 A
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diametru cablu
5.7 ... 8.8 mm
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚酰胺 (PA)
Material (carcasă/priză)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-113
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
PROFINET
是
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
61.7 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140227392
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
HARTING Circular Connectors