配套产品
配套产品
Successor Products
1
饰品
4
备件
2
插芯
8
型号: 21 03 301 2003
M12 housing female frontmounting packed
M12 housing female frontmounting packed

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 301 2003
M12 housing female frontmounting packed
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
饰品
4
备件
2
插芯
8
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama PushPull
  • Aksesuar tipi Muhafaza
  • Aksesuarın açıklaması önden montaj için
Sürüm
  • Soket tipi Dişi
  • Kilitleme tipi
    Vidalı kilitleme
    PushPull
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌2 Nm Kilit somunu
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
Malzeme özellikleri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • PROFINET
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 16 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140137547
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较