Sorozat
M12
21 03 309 1403
型号: 21 03 309 1403
M12 Power S - PCB male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: S编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 1403
M12 Power S - PCB male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
Circular connectors M12
Azonosítás
Power
Elem
PCB adapter
Specifikáció
Straight
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (THR)
Fajta
Male
Árnyékolás
Shielded
Érintkezők száma
4
Energiátviteli érintkezők száma
3
Különleges érintkezők száma
1x PE contact
A különleges érintkezők műszaki adatai
PE contact
Kódolás
S-coding
Részletek
Order housings separately
Csomag tartalma
60 pieces in a tray
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
630 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚酰胺 (PA)
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀金 界面端
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-111
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
60
Nettó tömeg
9 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140228559
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found