Contacts
4
Combinables
37
Tools
8
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 821 1512
型号: 21 03 821 1512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 5
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
37
Tools
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
Circular connectors M12
Identificare
Slim Design
Element
Cable connector
Specificație
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Male
Ecranare
Shielded
Shield connection with crimp flange
Număr de contacte
5
Codificare
A-coding
Tip blocare
Screw locking
Detalii
Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.13 ... 0.82 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Diametru exterior fir
≤ 2.3 mm
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
48 V AC
60 V DC
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
0.6 Nm
Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată)
15
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
50.5 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140225398
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found