Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 2419
型号: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Slim Design
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Blindaje
apantallado
Conexión de blindaje con brida de engaste
Número de contactos
4
Codificación
codificación D
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Detalles
Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,13 ... 0,82 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Diámetro exterior de hilo
≤ 2,3 mm
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Tensión de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Categoría de sobrevoltaje
III
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
15
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
45 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140225916
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found