配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
6
Tools
2
スペア部品
2
型号: 21 03 861 1805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
额定电流: ‌6 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 861 1805
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
6
Tools
2
備件
2
产品详情
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 Power
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 压接针
  • ジェンダー 公头
  • シールド 屏蔽
  • コンタクト数 8
  • データコンタクト 4
  • パワーコンタクト数 4
  • コーディング Y编码
  • ロックタイプ 螺钉锁扣
  • 詳細 请单独订购压接针。
  • 詳細 仅适用于快速以太网应用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.13 ... 0.82 mm²
    0.08 ... 0.25 mm² Data
  • 導体断面積 (AWG)
    AWG 26 ... AWG 18
    AWG 28 ... AWG 23 Data
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電流 0.5 A
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 17
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
  • ケーブル径 5.7 ... 8.8 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 聚酰胺 (PA)
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-113
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
  • PROFINET
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 53 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140227361
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413