配套产品
配套产品
Combinables
23
Tools
1
饰品
1
型号: 21 03 319 1401
M12-Screw-4P-ACOD-M-STR
M12-Screw-4P-ACOD-M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 319 1401
M12-Screw-4P-ACOD-M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Gen Male
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 4
  • Codificare A-coding
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm² max.
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ‌ 7.5 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 0.6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 18
  • Temperatura de limitare -30 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 mated condition
  • Diametru cablu 4 ... 8 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (contacte) Brass
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 27.42 g
  • Ţara de origine Slovakia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140225091
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较