Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
Cikkszám: 33 28 141 4002 010
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes, Olajálló, Lángálló
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 141 4002 010
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
Termékleírás
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série
    HARTING T1 Industrial
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Reto
  • Conector 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
    Retardante de chama
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 2
  • Estrutura central 1x 2x AWG 22/7
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 2
  • outros contatos + blindagem
  • Codificação Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão 600 MHz Largura de banda
  • Taxa de dados ‌ 1 Gbit/s
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C não movido
    -25 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexão ≥ 1.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Teste a tensão UDC
    1 kV (contato-contato)
    2,25 kV (contato-terra)
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140247093
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás