登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
2
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
HARTING T1 Industrial
33 28 141 4002 030
型号: 33 28 141 4002 030
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 28 141 4002 030
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING T1 Industrial
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
Drept
Conector 2
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Fără halogeni
Rezistent la ulei
Ignifug
Versiune
Lungimea cablului
3 m
Număr de miezuri
2
Structură miez
1x 2x AWG 22/7
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Gen
Tată
Ecranare
Complet ecranat, 360° contact de ecranare
Număr de contacte
2
alte contacte
+ ecranare
Codificare
Single Pair Ethernet (SPE)
Tip blocare
Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
60 V DC
Caracteristici de transmisie
600 MHz Lăţime de bandă
Rata de transmisie a datelor
1 Gbit/s
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Rezistenţa ecranajului
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C nemişcat
-25 ... +80 °C deplasat
Cicluri de cuplare
≥ 1.000
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Tensiune de test U
DC
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-împământare)
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Galben
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140247116
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found