配套产品
配套产品 新
Combinables
8
型号: 21 03 330 1300
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
黄铜
注释
比较
型号: 21 03 330 1300
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Złącze 1
    M12 B-kodowany
    Żeński
    5 pinów
  • Typy akcesoriów Przepust panelowy
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Kodowanie B-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 stan połączenia
  • Grubość panelu 2 ... ‌5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Mosiądz
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 25 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140137875
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较