配套产品
配套产品
型号: 21 40 626 2888 005
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 0.5m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2888 005
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Xコード
    オス アングル型
  • コネクタ 2
    M12 Xコード
    オス アングル型
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 24/7
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 8
  • コーディング Xコード
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 変動
    -25 ... +70 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 8.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小曲げ半径
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
    6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
  • 材質 (ケーブル) ポリオレフィン共重合体
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 153 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140342576
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600