登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
21 40 626 2888 075
型号: 21 40 626 2888 075
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2888 075
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 7.5m
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
Tipo de cabo
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Conector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Conector 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação X
Macho Angular
Conector 2
M12 Codificação X
Macho Angular
Versão
Comprimento do cabo
7,5 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 24/7
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
8
Codificação
Codificação X
Tipo de trava
PushPull
Características técnicas
Corrente Nominal
0,5 A
Tensão Nominal
48 V AC
60 V DC
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C movido
-25 ... +70 °C não movido
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Diâmetro do cabo
8,1 mm ± 0,3 mm
Raio de curvatura mínima
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
6x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
Material (cabo)
Poliolefina copolímero
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
UN/ECE-R 118
EN 45545
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
153 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140342606
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found