配套产品
配套产品
型号: 21 33 600 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 5.0m
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 600 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage X
    Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 24/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage X
  • Type de verrouillage Inner PushPull
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 8,1 mm ± 0,3 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较