15
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 292 9853 002
型号: 21 33 292 9853 002
M12 X-coded Cable Assembly - 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 21 33 292 9853 002
M12 X-coded Cable Assembly - 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
连接器1
M12 X 8pole male straight PP P&G
连接器2
M12 X 8pole male straight PP P&G
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
标识
PushPull
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 X编码
公头 直式
PushPull
连接器2
M12 X编码
公头 直式
PushPull
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
轨道交通应用
版本
电缆长度
0.2 m
芯数
8
芯结构
8x AWG 24/7
编码
X编码
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
接地
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
10
净重
108.2 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140248281
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found