设备端 / 面板馈通
15
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 33 050 5855 012
型号: 21 33 050 5855 012
M12 X-coded Cable Assembly,1.2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5855 012
M12 X-coded Cable Assembly,1.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
連接器1
M12 X 8pole male straight P&G
連接器2
M12 X 8pole male straight P&G
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación X
Macho Recto
Press&Go
Conector 2
M12 Codificación X
Macho Recto
Press&Go
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
1,2 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Blindaje
apantallado
Codificación
Codificación X
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C movido
-20 ... +80 °C no desplazado
Diámetro de cable
6,6 mm ± 0,3 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Amarillo
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140818309
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600