配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
12
型号: 09 48 822 3756 005
M12 X coded PushPull cable assembly,0,5m
M12 X coded PushPull cable assembly,0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 822 3756 005
M12 X coded PushPull cable assembly,0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列
    圆形连接器 M12
    RJ45
  • 标识 PushPull
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 X编码
    公头 直式
    PushPull
  • 连接器2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 Twisted Pair
  • 编码 X编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 85 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140266773
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600