配套产品
配套产品
型号: 21 34 260 0840 010
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.0m
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 260 0840 010
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M12 Y-coding
    Male Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • 编码 Y-coding
技术参数
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Green
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140282575
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较