公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 262 6840 100
型号: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 Y编码
公头 直式
连接器2
M12 Y编码
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
8
芯结构
4x AWG20 + 1x 4x AWG26
编码
Y编码
技术参数
极限温度
-25 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444995
GTIN
5713140282643
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found