配套产品
配套产品
Combinables
32
Piesă de schimb
2
型号: 21 03 381 4430
M12 panel feed though/PCB angled D-coded
M12 panel feed though/PCB angled D-coded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 381 4430
M12 panel feed though/PCB angled D-coded
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
32
备件
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specificație
    Angled
    for rear mounting
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Gen 母头
  • Ecranare 屏蔽
  • Număr de contacte 4
  • Codificare D编码
  • Tip blocare 螺钉锁扣
  • Detalii 左下方编码 = 斜式连接器上的电缆入口方向:向右
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 2 Nm 锁紧螺母
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 插配状态
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀金 界面端
  • Material (carcasă/priză) 压铸锌
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • PROFINET
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 25.16 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140138353
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较