配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
备件
2
型号: 21 03 881 2805
M12 slim female crimp 8 pol X cod
M12 slim female crimp 8 pol X cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 881 2805
M12 slim female crimp 8 pol X cod
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
备件
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 8
  • Codificare X-coding
  • Tip blocare Screw locking
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
  • Detalii For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 0.25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diametru exterior fir ≤ 1.4 mm
  • Curent nominal ‌ 0.5 A
  • Tensiune nominală 48 V
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 15
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametru cablu 5.7 ... 8.8 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 50 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140226074
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较