Matching Products
Matching Products NUEVO
Steckpartner
32
Gehäuse
2
Número de parte: 21 03 381 2411
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Adaptador para placas de circuitos impresos
con transformador integrado, Recto, Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌3 A
Contactos: 4
Latón
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación D
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notes
Compare
Número de parte: 21 03 381 2411
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Steckpartner
32
Gehäuse
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Magnetics
  • Komponente Leiterplattenadapter
  • Beschreibung
    mit integriertem Übertrager
    gerade
    Power over Ethernet (PoE+)
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
  • Hinweise Flanschdose separat bestellen.
  • Lieferumfang 60 Stück im Tray
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 3 A
  • Bemessungsspannung 57 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C (beim Reflowlöten max. +245)
  • Steckkraft ‌ 10 N
  • Ziehkraft ‌ 15 N
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 60
  • Nettogewicht 8,167 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140228832
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare