配套产品
配套产品
Combinables
17
Hoods/Housings
2
型号: 21 03 381 2817
M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+
M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 直式, 以太网 (PoE+) 供电
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 2817
M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Hoods/Housings
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Magnetics
  • Element PCB-adapter
  • Specificatie
    met geïntegreerde transformator
    Recht
    Power over Ethernet (PoE+)
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering X-codering
  • Details Behuizingen afzonderlijk bestellen
  • Pakketinhoud 60 stukken in een bak
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 0,8 A
  • Nominale spanning 57 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Datasnelheid ‌ 1 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C (tijdens reflow solderen max. +245)
  • Insteekkracht ‌ 30 N
  • Uittrekkracht ‌ 30 N
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R7 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-109
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 60
  • Nettogewicht 8,333 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140228894
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较