M12
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • Accesorios
      73
    • Conectores
      549
    • Contactos
      26
    • Sistema de cableado
      1524
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      48
    • 3
      104
    • 4
      448
    • 5
      274
    • 8
      248
    • 12
      2
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 2 A
      55
    • ≤ 2 A
      2
    • ‌ 3 A
      6
    • ‌ 4 A
      506
    • ‌ 0,5 A
      129
    • ‌ 6 A
      7
    • ‌ 0,8 A
      12
    • ‌ 9 A
      48
    • ‌ 12 A
      98
    • ‌ 1,5 A
      2
    • ‌ 16 A
      41
    • ‌ 7,5 A
      8
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 30 V
      29
    • 32 V
      10
    • 48 V
      37
    • 50 V
      101
    • 57 V
      18
    • 60 V
      108
    • 63 V
      44
    • 250 V
      170
    • 630 V
      41
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • IDC terminación por desplazamiento del aislante
      17
    • Push-In
      2
    • Tecnología de conexión HARAX®
      54
    • Terminación de soldadura por ondas
      10
    • Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
      38
    • Terminación de soldadura por reflujo (THR)
      121
    • Terminación de tornillo
      24
    • Terminación ponchable
      462
    • Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
      6
  • 公母类型
    Select a value Reset filter
    • Hembra
      364
    • Macho
      294
2,220 products (of 2,220)
1/74
比较
0
排序方式
Filters
0