电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
电源和信号
97 00 000 1913
型号: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆底座
金属
防护等级: IP66 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
제품 시리즈
원형 콘넥터 M17
액세서리 유형
보호 커버
액세서리 설명
케이블 하우징 지원
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP66 / IP67
자재 특성
재료 (액세서리)
금속
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
no requirements (flammable mass < 10g)
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
36.5 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85389099
eCl@ss
27,440,208.00