登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
2
Érintkező vezetők
16
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
M17
21 17 200 0100
型号: 21 17 200 0100
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆底座
尺寸: M17
开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 0100
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
2
Érintkező vezetők
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M17
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Kábel csatlakozóház
Verzió
Méret
M17
Árnyékolás
Árnyékolt
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
Rögzítés típusa
Billenő rögzítés
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP66 / IP67 becsavart / rögzített állapot
Befogási tartomány
3,5 ... 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Réz-cink ötvözet
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nikkel bevonatú
Anyag (tömítés)
NBR
Színes (tömítés)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 előkészületben
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
63,439 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140819627
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found