配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
型号: 21 17 200 4600
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座凸缘
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): Viton
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
型号: 21 17 200 4600
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de capota/base Base con brida
  • Descripción de capota/base Montaje frontal
Versión
  • Tamaño M17
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta) Viton
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23,764 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140422308
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较