登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Custodie
18
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M17
21 17 502 0000
型号: 21 17 502 0000
M17-INS-SIG-CRT-8P-FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 502 0000
M17-INS-SIG-CRT-8P-FE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Custodie
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Connettori circolari M17
Identificazione
Signal
Elemento
Inserti
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Numero di poli
8
Numero di contatti di segnale
8
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,08 ... 1 mm²
Corrente d'esercizio
8 A
Tensione di esercizio
60 V
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
60 V
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Colore (inserto)
Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 正在准备当中
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
0,01 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140819542
eCl@ss
27.440.223,00
UNSPSC 24.0
39121421
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide