登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
18
没有可用数据
eShop
...
Serie
M17
21 17 501 0000
型号: 21 17 501 0000
M17-INS-SIG-CRT-8P-MA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 8 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 501 0000
M17-INS-SIG-CRT-8P-MA
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
圆形连接器 M17
标识
Signal
原件
插芯
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
8
信号针数
8
技术参数
导体截面积
0.08 ... 1 mm²
额定电流
8 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
60 V
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
规格
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 正在准备当中
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.01 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140819559
eCl@ss
27440223 用于圆形连接器的触点插件
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found