配套产品
配套产品
型号: 21 37 510 0F02 050
M17 MA str molded 17p PUR open end,5m
M17 MA str molded 17p PUR open end,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0F02 050
M17 MA str molded 17p PUR open end,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M17
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M17 一体成型
    公头 直式
  • 电缆类别 銅ケーブル (丸型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 17
  • 芯结构 17x AWG 22
技术参数
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (ポリウレタン)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 豁免 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV 状态 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 はい
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质
    ニッケル
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 540 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140240780
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604