配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
型号: 21 17 200 3200
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
面板安装, 后面板安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 3200
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M17
  • 上壳/底座类型 飞线底座
  • 上壳/底座介绍
    面板安装
    后面板安装
版本
  • 尺寸 M17
  • 屏蔽 屏蔽
  • 版本 顶出线
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    开关锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
  • 夹持范围 6.5 ... 10 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 50 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140422506
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较