登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
3
Carcase/prize
28
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M23
09 15 106 3001
型号: 09 15 106 3001
M23 06 Male-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 106 3001
M23 06 Male-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
3
Carcase/prize
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Circular connectors M23
Identificare
Signal
Element
Inserts
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Male
Număr de contacte
6
Detalii
Please order crimp contacts separately.
6x 2 mm
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.75 ... 2.5 mm²
Curent nominal
20 A
Tensiune nominală
300 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Culoare (inserţie)
White
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
5
Masă netă
2.334 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140187023
eCl@ss
27440223 Contact insert for circular connectors
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found