28
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M23
09 15 107 2602
型号: 09 15 107 2602
M23 07 Male -solder (termination)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 7
导体截面积: 2.5 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 2602
M23 07 Male -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Hoods/Housings
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
圆形连接器 M23
标识
Signal
原件
插芯
版本
接线方式
焊接接线
公母类型
公头
针数
7
技术参数
导体截面积 (mm²)
2.5 mm² 最大值
额定电流
20 A
额定电压
300 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
白
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
包装尺寸
5
净重
5.5 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140187160
eCl@ss
27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors