配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
carcasas/bases
27
型号: 09 15 109 3101
M23 09 Female -C
M23 09 Female -C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 109 3101
M23 09 Female -C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Hoods/Housings
27
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Signal
  • Prvek Vložky
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 9
  • Počet signálních kontaktů 8
  • Počet speciálních kontaktů 1x Pomocný kontakt
  • Specifikace speciálních kontaktů Pomocný kontakt
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    8x 1 mm
    1x 2 mm
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,08 ... 1,5 mm²
  • Jmenovitý proud (signál) 8 A
  • Jmenovité napětí (signál) 200 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 2,5 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Jmenovitý proud (speciální kontakt) 20 A
  • Jmenovité napětí (speciální kontakt) 200 V
  • Jmenovité rázové napětí (speciální kontakt) 2,5 kV
  • Stupeň znečištění (speciální kontakt) 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Bílá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 5
  • Hmotnost netto 4 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140187078
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较