Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
5
Hoods/Housings
27
Osanumero: 09 15 112 3111
M23 12 Female-C CCW
M23 12 Female-C CCW

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts, Crimp termination, Female, Polyamide (PA), White, Rated current: ‌8 A, Contacts: 12, Conductor cross-section: 0.08 ... 1.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 15 112 3111
M23 12 Female-C CCW
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
5
Hoods/Housings
27
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Element Inserts
  • Specification Marking in opposite direction
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 12
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    12x 1 mm
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 8 A
  • Rated voltage 200 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) White
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 4.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187115
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare