登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Power und Signal
...
Rundsteckverbinder Systemverkabelung
M23
21 37 360 0C70 050
型号: 21 37 360 0C70 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0C70 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung
Signal
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M23
Buchse gewinkelt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Merkmale
Flammenwidrigkeit
Öl- und UV-beständig
Optimale EMV-Eigenschaften
Halogenfreiheit
Ausführung
Kabellänge
5 m
Anzahl der Adern
12
Adernaufbau
12x AWG 18
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
6 A
Bemessungsspannung
300 V
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
schwarz
Werkstoff Umspritzung
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe Umspritzung
schwarz
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
933,5 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140241220
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found