配套产品
配套产品
型号: 21 37 350 0C71 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0C71 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M23
  • Название Signal
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M23
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Характеристики
    Огнестойкость
    Маслостойкость и стойкость к ультрафиолету
    Высокая степень защиты от EMC
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 12
  • Структура ядра 12x AWG 18
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 300 V
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • Материал (литое испонение) Термопластичный полиуретан (ТПУ)
  • Цвет (литое исполнение) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2.100 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140241138
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604