配套产品
配套产品
Combinables
2
Hoods/Housings
27
型号: 09 15 112 2722
M23 12+PE Female-solder(termination)
M23 12+PE Female-solder(termination)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
灰色
额定电流: ‌8 A
插针: 12
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 112 2722
M23 12+PE Female-solder(termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Hoods/Housings
27
产品详情
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Element Inserts
Version
  • Termination method Solder termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 12
  • Number of signal contacts 11
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1 mm² max.
  • Rated current ‌ 8 A
  • Rated voltage 200 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 9.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187214
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较